Z9642/d1xa1 | Vízterelők, áthidalók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z9642/d1xa1

Vízterelő elem, lapos

Z9642/d1xa1

Viton, réz

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 b1 l1 d1 a1 Termékszám CAD adatok
4,85 10,9 25,9 5 15 Z9642/5x15
4,85 10,9 32,9 5 22 Z9642/5x22
4,85 10,9 40,9 5 30 Z9642/5x30
4,85 11,9 27,9 6 16 Z9642/6x16
4,85 11,9 35,9 6 24 Z9642/6x24
4,85 11,9 43,9 6 32 Z9642/6x32
4,85 13,9 31,9 8 18 Z9642/8x18
4,85 13,9 41,9 8 28 Z9642/8x28
4,85 13,9 49,9 8 36 Z9642/8x36
4,85 15,9 35,9 10 20 Z9642/10x20

The HASCO diverting element Z9642/... is used primarily in injection moulds for the cost-efficient production of cooling circuits in moulds with assembled mould inserts.

The diverting element, with its flat design, is used especially in confined spaces.

Special Features

  • Very low overall height for installation in thin plates
  • No unintentional release of the sealing element, since encapsulated
  • Clamped on by clamping ribs in the insert
  • No pressure reduction through full support
  • 15 common sizes available ex stock