Z9901/d1xl1 | Vízterelők, áthidalók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z9901/d1xl1

Távtartó cső

Z9901/d1xl1

max. 130°C
POM C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
18 25 8 100 Z9901/8x100