Z99/d1 | Vízterelők, áthidalók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z99/d1

Cool Cross

Z99/d1

max. 130 °C
PA 6.6 GF30

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos2 r1 h2 h1 t1 a1 b2 b1 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
Z98/21,3x2,4 6,1 5 16 1,5 11 21,9 11 25,8 26 8 Z99/8
Z98/23,3x2,4 6,1 6 18 1,5 12 21,9 14,4 26,8 27 10 Z99/10

Exclusively only from HASCO.

The new HASCO CoolCross Z 99 /... offers completely new possibilities for the design of cooling systems in injection moulds.

For the first time, it is possible to have cooling channels crossing each other without any major manufacturing outlay.

Adapter Z 9901/... is used if the CoolCross has to be installed in a recess.

Special Features

  • Cooling channels cross on the same plane
  • Simple, 4-sided cavity cooling
  • Avoidance of hot spots
  • Homogeneous temperature distribution
  • Cost and time savings
  • Possibility of preventing rotation
  • Minimum pressure loss
  • Operating temperature 130°C max.
  • Variable installation depth through adapter Z 9901/...
  • For cooling channels with diameters 8 mm and 10 mm (new)