Z940/d1 | Záródugók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z940/d1

Zárócsavar, hengeres

Z940/d1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l1 d1 Termékszám CAD adatok
10 10 G1/2A Z940/G1/2
7 10 G1/4A Z940/G1/4
5 8 G1/8A Z940/G1/8
8 10 G3/8A Z940/G3/8
3 5 M5x0,5 Z940/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z940/6x0,75
3 8 M7x1 Z940/7x1
4 8 M8x0,75 Z940/8x0,75
5 8 M9x1 Z940/9x1
5 8 M10x1 Z940/10x1
Minden termék a kategóriából - Záródugók
Z942/d1
Z942/...
Z940/d1
Z940/...
Z94/d1
Z94/...
Z941/d1
Z941/...
Z9400/d1
Z9400/...
Z9430/d1
Z9430/...