Z941/d1 | Záródugók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z941/d1

Zárócsavar, peremes

Z941/d1

2.0401
~DIN 908

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 k1 t1 s1 l1 d2 d1 Termékszám CAD adatok
10 4 14 1,5 18 26 G1/2 Z941/G1/2
6 3 12 1,5 15 18 G1/4 Z941/G1/4
5 3 8 1 11 14 G1/8 Z941/G1/8
12 4 16 2 20 32 G3/4 Z941/G3/4
8 3 12 1,5 15 22 G3/8 Z941/G3/8
3 3 8 1 11 11 M7x1 Z941/7x1
4 3 8 1 11 13 M9x1 Z941/9x1
5 3 8 1 11 14 M10x1 Z941/10x1
5 3 8 1 11 15 M11x1 Z941/11x1
6 3 12 1,5 15 17 M12x1,5 Z941/12x1,5
Minden termék a kategóriából - Záródugók
Z941/d1
Z941/...
Z9430/d1
Z9430/...
Z9400/d1
Z9400/...
Z94/d1
Z94/...
Z942/d1
Z942/...
Z940/d1
Z940/...