Z9430/d1 | Záródugók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z9430/d1

Zárlemez, hűtőfuratokhoz

Z9430/d1

max. 100°C
2.0040
~DIN 470

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

s1 h1 d1 Termékszám CAD adatok
2 2,5 6 Z9430/6
2 2,7 8 Z9430/8
2 2,9 10 Z9430/10
2 3,2 12 Z9430/12
2 3,6 14 Z9430/14
2 4,1 16 Z9430/16
2 4,8 18 Z9430/18

The new HASCO copper sealing discs are used for closing off and sealing cooling channels in a simple manner.

They are driven into the channel by a Z9431/... fitting mandrel of a matching size and form a frictional connection.

Special Features

  •  Curved shape (concave/convex)
  •  No thread required
  •  Small mounting depth
  •  Size-dependent fitting mandrel
  •  Based on DIN 470
  •  Frictional connection achieved by mechanical means
  •  Use of sealant recommended as an option (e.g. Loctite 577)
  •  All sizes available from stock
 

Minden termék a kategóriából - Záródugók
Z942/d1
Z942/...
Z940/d1
Z940/...
Z94/d1
Z94/...
Z941/d1
Z941/...
Z9400/d1
Z9400/...
Z9430/d1
Z9430/...