Z94/d1 | Záródugók | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z94/d1

Zárócsavar, kúpos menet

Z94/d1

2.0401
DIN 906

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l1 d1 Termékszám CAD adatok
3 5 M5x0,5 Z94/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z94/6x0,75
3 8 M7x1 Z94/7x1
4 8 M8x0,75 Z94/8x0,75
5 8 M9x1 Z94/9x1
5 8 M10x1 Z94/10x1
6 8 M11x1 Z94/11x1
6 8 M12x1,5 Z94/12x1,5
7 10 M14x1,5 Z94/14x1,5
10 10 R1/2 Z94/R1/2
Minden termék a kategóriából - Záródugók
Z942/d1
Z942/...
Z940/d1
Z940/...
Z94/d1
Z94/...
Z941/d1
Z941/...
Z9400/d1
Z9400/...
Z9430/d1
Z9430/...