Z1201/d1xl1 | Golyós vezetők | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1201/d1xl1

Golyóskosár, biztosító gyűrűvel

Z1201/d1xl1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos2 d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
Z67/14x1 15 2 11 40 Z1201/11x40
Z67/14x1 15 2 11 56 Z1201/11x56