Z060/a1xb1-01 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z060/a1xb1-01

Központosító összevezető, apa, szögletes, trapéz

Z060/a1xb1-01
Z060/a1xb1-01

53 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

a1 b1 Termékszám
20 20 Z060/20x20-01
25 25 Z060/25x25-01
32 32 Z060/32x32-01
40 40 Z060/40x40-01