Z060/a1xb1-02 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z060/a1xb1-02

Központosító összevezető, anya, szögletes, trapéz

Z060/a1xb1-02
Z060/a1xb1-02

53 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

a1 b1 Termékszám
20 20 Z060/20x20-02
25 25 Z060/25x25-02
32 32 Z060/32x32-02
40 40 Z060/40x40-02