Z081/b1xl1xs1 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z081/b1xl1xs1

Illesztő tárcsa

Z081/b1xl1xs1

53 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 d1 b1 l1 s1 Termékszám CAD adatok
5 M6 20 20 3 Z081/20x20x3
5 M6 20 20 3,1 Z081/20x20x3,1
5 M6 20 20 3,2 Z081/20x20x3,2