Z085/l1xb1/Typ-01 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Központosító összevezető, anya, szögletes

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 b1 Typ Termékszám
30 28 1 Z085/30x28/1-01
50 33 1 Z085/50x33/1-01
75 38 1 Z085/75x38/1-01