Z085/l1xb1/Typ-02 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Központosító összevezető, apa, szögletes

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/-2 HRC

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 b1 Typ Termékszám
30 28 1 Z085/30x28/1-02
50 33 1 Z085/50x33/1-02
75 38 1 Z085/75x38/1-02