Z09/b1xh1xl1/Typ | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Finom központosító összevezető egység, előközpontosítással, furatokkal

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 a1 b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 d2 d1 b1 h1 l1 Typ Termékszám CAD adatok
4,6 20 9 6 8,97 6 3 4,5 40 4,5 8 16 8 73 1 Z09/16x8x73/1
6,9 30 12 9 11,97 9 5 6,5 60 6,6 11 20 12 109 1 Z09/20x12x109/1

The locating unit with pre-centering Z09/... for high-precision items, guides and centres precisely where it matters: in the cavity.

Ideal for high-precision tools, the Z09/... compensates for tolerances and heat distortions between the mould plate and the mould insert.

Special Features

  • High-precision pre-centring and definitive centring close to the cavity
  • Ideal for floating inserts
  • Thermal expansion is absorbed
  • Type 2 and 4 with DLC coating for optimum slide properties and maximum corrosion resistance
  • Ideal for use with foodstuff and medical products
  • Type 3 and 4 without holes
  • Flexible in use
  • Position of screw joints can be freely selected