Z09/b1xh1xl1/Typ-02 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ-02

Finom központosító összevezető, anya, előközpontosítással, furatokkal

Z09/b1xh1xl1/Typ-02

1.2379

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 h1 l1 Typ Termékszám
16 8 73 1 Z09/16x8x73/1-02
20 12 109 1 Z09/20x12x109/1-02