Z09/b1xh1xl1/Typ-01 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ-01

Finom központosító összevezető egység, DLC, apa, előközpontosítással

Z09/b1xh1xl1/Typ-01

1.2379
DLC bevonatos

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 h1 l1 Typ Termékszám CAD adatok
16 8 73 4 Z09/16x8x73/4-01
20 12 109 4 Z09/20x12x109/4-01