Z1819/b1xh1xl1 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1819/b1xh1xl1

lapos vezető egység

Z1819/b1xh1xl1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Pos3 Pos2 Pos1 Typ r2 r1 a5 a4 a3 a2 a1 l2 b2 b1 h1 l1 Termékszám CAD adatok
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x50 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 50 Z1819/20x18x50
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x75 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 75 Z1819/20x18x75
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x90 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 90 Z1819/20x18x90