Z190/b1xh1xl1 | Szögletes | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z190/b1xh1xl1

Vezető pofa, DLC

Z190/b1xh1xl1

58 HRC
1.2161

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 t1 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Termékszám CAD adatok
6 5,7 8 12 10 5,5 18 18 27 Z190/18x18x27
6 6,8 10 16 11 6,6 20 22 36 Z190/20x22x36
8 9 11 24 15 9 25 30 46 Z190/25x30x46
10 11 16 30 18 11 32 32 56 Z190/32x32x56
12 11 16 30 18 11 35 35 56 Z190/35x35x56
15 13 17 40 20 13,5 40 50 76 Z190/40x50x76
15 13 20 50 20 13,5 45 65 86 Z190/45x65x86

The HASCO guide jaw Z 190 /. . .with DLC coating offers optimum slip properties in conjunction with theguide block Z18/.... Z190/... can be used to advantage formould centring and guarantees preciseguidance and centring of moulds.

  • Optimum slip and dry running properties
  • High process reliability
  • Simple switch from Z19/... to Z190/...
  • User-friendly mounting– Recess can be made from the parting plane
  • Precise locking through screws on the outside, can be fixed after mounting
  • Big selection of guide lengths