Z091/b1xl1xh1 | Támasztó elemek | Központosító elemek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z091/b1xl1xh1

Rögzítőék, apa

Z091/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 h2 a2 l2 d1 b1 l1 h1 Termékszám CAD adatok
4 22 12 12 M5 20 20 10 Z091/20x20x10
4 22 12 12 M5 20 40 10 Z091/20x40x10
5 26 14 13 M6 25 25 12 Z091/25x25x12
5 26 14 13 M6 25 40 12 Z091/25x40x12
6 34 18 15 M8 32 32 16 Z091/32x32x16
6 34 18 15 M8 32 50 16 Z091/32x50x16