Z1860/b1xs1xl1 | Lapos vezetőlécek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1860/b1xs1xl1

Lapos vezető, DLC

Z1860/b1xs1xl1

58 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ r1 a2 a1 t1 d2 d1 b1 s1 l1 Termékszám CAD adatok
1 4 - 16 3,2 8 4,4 16 6 40 Z1860/16x6x40
1 4 - 26 3,2 8 4,4 18 6 50 Z1860/18x6x50
1 4 - 39 3,2 8 4,4 20 6 63 Z1860/20x6x63
1 8 - 26 3,2 8 4,4 25 6 50 Z1860/25x6x50
1 8 - 39 3,2 8 4,4 25 6 63 Z1860/25x6x63
1 8 - 47 3,2 8 4,4 25 6 71 Z1860/25x6x71
1 8 - 56 3,2 8 4,4 25 6 80 Z1860/25x6x80
1 8 - 66 3,2 8 4,4 25 6 90 Z1860/25x6x90
2 8 - 76 3,2 8 4,4 25 6 100 Z1860/25x6x100
2 8 - 101 3,2 8 4,4 25 6 125 Z1860/25x6x125

With its DLC coating, the new HASCO flat guide Z1860/... is highly suitable for the lubricant-free guidance of slides in injection moulds.

Since the guide is lubricant free, it can be used in cleanrooms without any problems.

Special Features

  • No lubrication grooves that could collect dirt
  • DLC coating for lubricant-free guidance
  • Precision-manufactured to the nearest 0.01 mm
  • Simple to attach with socket head cap screw Z32/...
  • Cleanroom-compatible
  • Particularly fine surface finish