Z1850/b1xh1xl1 | Vezetőlécek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1850/b1xh1xl1

Vezetőléc

Z1850/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ t2 t1 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Termékszám CAD adatok
1 - 4 9,5 14 34 5,3 - 5 M6 10 16 7 50 Z1850/16x7x50
1 3 5,7 9,5 14 34 5,3 6 5 M6 10 16 11 50 Z1850/16x11x50