Z185W/b1xh1xl1 | Vezetőlécek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z185W/b1xh1xl1

Vezetőléc, önkenő

Z185W/b1xh1xl1

max. 200°C
180 HB
2.0492

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Termékszám CAD adatok
1 4 11 0 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185W/16x12x50