Z013/d1xl1 | Vezetőoszlopok | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Vezetőoszlop, fej nélkül, golyós vezetőperselyekhez

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240