Z031/l1xd1xl2 | Vezetőoszlopok | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z031/l1xd1xl2

Vezetőoszlop, DLC, peremes, központosító nélkül

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC bevonatos

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Termékszám CAD adatok
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55