Z040/l1xd1xl2 | Vezetőoszlopok | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z040/l1xd1xl2

Vezetőoszlop, DLC, peremes, központosítóval

Z040/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC bevonatos

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Termékszám CAD adatok
3 4 3 16 14 22 9 25 Z040/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z040/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z040/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z040/22x10x35