Z1105/d1xl1 | Vezetőperselyek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1105/d1xl1

Vezetőpersely, önkenő szinterfém

Z1105/d1xl1

Szinterfém
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d2 Tol.d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37