Z13W/l2xd1 | Vezetőperselyek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z13W/l2xd1

Vezetőpersely, kilökőlapokhoz, önkenő

Z13W/l2xd1

max. 200 °C
2.0975

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

k1 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Termékszám CAD adatok
6 9 21 16 14 12 10 Z13W/12x10
6 9 26 16 14 17 10 Z13W/17x10