Z21/d1xl1 | Vezetőperselyek | Vezetőelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z21/d1xl1

Központosító illesztő gyűrű, kihúzómenettel

Z21/d1xl1

690 + 70 HV30
1.7131

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
M4 M6 10 9 Z21/10x9
M6 M8 12 10 Z21/12x10
M8 M10 14 11,5 Z21/14x11,5
M10 M12 16 13,5 Z21/16x13,5
M12 M16 20 15,5 Z21/20x15,5
M14 M16 26 17,5 Z21/26x17,5
M16 M20 30 19,5 Z21/30x19,5
M20 M24 36 19,5 Z21/36x19,5
M24 M30 42 19,5 Z21/42x19,5
M30 M36 54 19,5 Z21/54x19,5

The new HASCO Z 21/. . . centering sleeve allows the easy centering of different plates against each another. The positioning above the screw connection saves space and thus offers greater flexibility in mould design. The integrated pull-out thread significantly simplifies dismantling. 


Special Features

  • Pull-out thread for easy dismantling
  • Space-saving assembly in the build-up screw connection
  • 15° lead-in chamfer for simplified mounting
  • Versatile in use
  • Maximum service temperature 200°C