CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

A CimatronE CAD/CAM megoldás a szerszámok gyártásához. A rendszer a projekt értékelésétől kezdve a tervezésen és a gyártáson át a termék leszállításáig bezárólag komplett folyamatosságot biztosít a teljes termékfejlesztési folyamat során. A tervezők számára a szoftver előzetesen konfigurált lapkészletek segítségével biztosítja a szerszámház gyors és egyszerű felépítését. Szabványos, illetve a felhasználó által definiált katalógusrészek használata esetén a szerszámház konfigurálása és betöltése perceken belül befejeződik.

Ehhez csupán néhány lépés szükséges: Először is betöltődik egy teljes szerszámház a kiválasztott katalógusszabványoknak megfelelően. Ez a későbbi tervezési folyamat bármely szakaszában megváltoztatható. Az egyedi, specifikus módosítások és bővítések megvalósításához a HASCO szabványos alkatrész modult átfogó katalóguskönyvtár formájában integrálták a rendszerbe. Ezáltal a mindenkori szerszámok gyorsan és rugalmasan építhetők fel a gyakorlatban.

Néhány szó a 3D Systems Software cégről:
A 3D Systems Software GmbH a 3D Systems vállalata, amely a „a tervezéstől a gyártásig” megoldások egyik vezető szolgáltatója. A CimatronE és a Virtual Gibbs® szoftvermegoldásokkal a vállalat hatékony eszközöket biztosít a digitális gyártás megvalósításához. A CimatronE megoldással a vállalat kifejezetten a szerszámgyártóknak, valamint az alkatrészgyártóknak szánt rendszeralkalmazásokra összpontosít. Az alkalmazás célja a gyártási folyamat optimalizálása, a termékszállítási idők lerövidítése és ezáltal az ügyfélvállalatok versenyképességének jelentős javítása.

 

 



HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.