Certified HASCO quality | HASCO Portal
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
Legmagasabb minőség a szerszámgyártás terén

A precizitás és a minőség kifejezések egyet jelentenek a HASCO termékekkel. Ehhez a legmodernebb gyártóberendezéseket és vizsgálóeszközöket használjuk. A cégünknél alkalmazott folyamatos minőségbiztosítás gondoskodik a HASCO magas minőségi követelményeinek folyamatos biztosításáról ügyfeleink érdekében.

Az összes munkafolyamatot dokumentáljuk a minőségügyi kézikönyvben és folyamatosan optimalizáljuk azokat. A rendszeres belső ellenőrzések szintén hozzájárulnak a minőségbiztosításhoz. Kizárólag a kompromisszumot nem ismerő, következetes minőség révén biztosíthatjuk Önnek az egyszerű és hatékony szerszámgyártást. A HASCO minőségbiztosítási rendszerét a DIN EN ISO 9001. 

Lehetővé tenni - ez a mi alapvető kompetenciánk

 A HASCO az ügyfelek igényeire összpontosít. Átfogó, nagy mértékben gépesített termékprogrammal, a technika legújabb állásának megfelelő gyártó- és tesztelő berendezésekkel, valamint képzett és motivált alkalmazottak csapatával megteremtjük Önnek a lehetőségeket és formáljuk a jövőt. Kísérő szolgáltatásként hatékony és kompetens megoldásokat kínálunk az egyedi gyártás terén.

 

A termékkompetenciánknak, a technológiai fejlesztésnek és a globális projektmenedzsmentnek köszönhetően rugalmasan reagálhatunk a piac minden kihívására. Vállalatunk magas fokú műszaki és szociális kompetenciája garantálja a legmagasabb szintű minőséget. A rövid információs csatornák összehangoltan és célorientáltan, ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal együttműködésben azonnali végrehajtást biztosítanak.

 

Szabványos alkatrészek, forrócsatorna megoldások, egyedi megmunkálások és megalapozott műszaki tanácsadás: A HASCO garantálja a szakértelmet és a megfelelő szolgáltatást a teljes gyártási folyamat során.