A HASCO, mint normália gyártó és a Missler szoftvergyártó cég közösen hatékony tervezési megoldásokat kínálnak a szerszámgyártáshoz. A fejlesztési és tervezési folyamatok lényegesen leegyszerűsített, átfogó lehetőségeket adnak a tervezők kezébe.
A HASCO szabványos alkatrész modult integrálták a TopSolid 7 szoftverbe; 3D-CAD alkalmazásként az ingyenesen elérhető. A szoftverek és a modulok lényegesen megkönnyítik 3D tervek készítését a fröccsöntő szerszámokhoz.
A TopSolid V7.9 5. szervízcsomagjával a HASCO könyvtár átfogó frissítése áll rendelkezésre a szerszámhűtés tervezéshez. Ezen a területen számos további szabványos alkatrészt integráltak. A TopSolid CoolingTool segítségével a temperáló elemek kényelmesen integrálhatók a szerszámba.
A HASCO szabványos alkatrész modul a 095 x 095 mm-től 796 x 996 mm-ig terjedő szerszámméreteket foglalja magába a megfelelő tartozék alkatrészekkel együtt. Ezenkívül a különböző konstrukciókhoz paraméteres szerszám-részegységek is rendelkezésre állnak a felhasználók számára.
A szabványos alkatrészek kiegészítő megmunkálási környezete felgyorsítja a CAM későbbi létrehozását; az alkatrészlista-integráció egyszerűsíti a szerszámok költségszámítását és lehetővé teszi a közvetlen megrendelést a rendszerből a HASCO-nál.
Néhány szó a Missler Software cégről:
A Missler Software gépgyártási és szerszámkészítési TopSolid CAD/CAM/ERP szoftvermegoldások fejlesztője és szolgáltatója. A vállalat folyamatosan beruházásokat eszközöl az integrált szoftvermegoldások kutatásába és fejlesztésébe. Az 1984-ben alapított Missler Software napjainkban szoftvermegoldásainak több mint 60 százalékát exportálja világszerte 80, speciális szolgáltatásokat nyújtó viszonteladókból álló hálózaton keresztül.