A MECADAT AG által kifejlesztett új VISI HASCO beépülő modul segítségével egyszerűen és gyorsan, mindössze két kattintással átvihetők a VISI HASCO szabványos alkatrészei a HASCO digitális katalógusba. A digitális katalógus rendelési, számítási és információs programként szolgál.
A HASCO Normália modul a 095 x 095 mm-től a 796 x 996 mm-ig terjedő szerszámméreteket foglalja magában a megfelelő tartozékokkal együtt. Paraméteres és felhasználó által definiált szerszám-részegységek állnak rendelkezésre. A szabványos alkatrészek további feldolgozási környezete felgyorsítja a CAM későbbi létrehozását, az alkatrészlista-integrálás pedig egyszerűsíti a szerszám költségszámítást és ezáltal a közvetlen rendelési folyamatot is.
A VISI szoftver az egyik legelterjedtebb CAD/CAM rendszer a szerszámgyártás terén. Igazán a nagyteljesítményű szoftverfunkcióival tűnik ki. A részletes rajzlapok nézetei és metszetei automatikusan létrehozhatók. A funkciókat asszociatív dimenziók, tűrések és szimbólumkönyvtárak egészítik ki. Az alkatrészlisták automatikusan létrehozásra kerülnek. A katalógusból behívott HASCO alkatrészek tartalmaznak minden szükséges információt.
A felhasználóbarát VISI HASCO beépülő modul ingyenesen letölthető. A HASCO szabványos alkatrész moduljával együtt ez a beépülő modul gyors és egyszerű tervezési, illetve számítási megoldást kínál a szerszámok gyártásához.
A HASCO és a MECADAT AG lehetővé teszik a fröccsöntő szerszámok hatékony tervezését.
Néhány szó a MECADAT AG - VISI forgalmazóról:
A MECADAT AG a VISI CAD/CAM szoftver hivatalos forgalmazója Németországban, Ausztriában, Svájcban és Lengyelországban. A MECADAT több mint 25 éve fejleszt CAD/CAM megoldásokat szerszámok gyártásához. A több mint 1500 ügyfél ellátását két németországi telephelyről biztosítják számos értékesítő partnerrel együttműködve. A MECADAT szervizszakemberek gyakorlatorientált egyéni támogatást nyújtanak a VISI felhasználók számára.