H1004/d1xl1 | Accessori per la chiusura ad ago | Tecnologia di chiusura ad ago | H | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
H1004/d1xl1

Spillo

H1004/d1xl1

62 HRC
1.3343

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
2 4 2 300 H1004/2x300
2 5 3 300 H1004/2,5x300
3 6 3 400 H1004/3x400
3 8 4 400 H1004/4x400
5 12 6 450 H1004/6x450