H33405/Typ/d1xl1
Techni Shot, con punta torpedo (TZM)

H33405/Typ/d1xl1
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
P | l4 | l2 | d14 | d13 | d12 | d11 | d10 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | Typ | d1 | l1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 37 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 1 | 20 | 50 | H33405/1/20x50 |
250 | 50 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 1 | 20 | 63 | H33405/1/20x63 |
250 | 67 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 1 | 20 | 80 | H33405/1/20x80 |
250 | 87 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 1 | 20 | 100 | H33405/1/20x100 |
250 | 112 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 1 | 20 | 125 | H33405/1/20x125 |
250 | 87 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 2 | 20 | 100 | H33405/2/20x100 |
250 | 112 | 13 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 7 | - | 3,5 | 14 | 2 | 20 | 125 | H33405/2/20x125 |
Prodotti correlati


H3307/d1xl1xd3
Boccola di precamera, standard
50 HRC
1.2344


H3308/d1xl1
Boccola di precamera, modello G
50 +/- 1 HRC
1.2344


H33201/Typ/d1xl1
Techni Shot, con punta torpedo (CuCoBe)


H33205/Typ/d1xl1
Techni Shot, con punta torpedo (TZM)


H33206/Typ/d1xl1
Techni Shot, Techni Shot


H33405/d1xl1
Techni Shot, con punta torpedo (TZM)
Tutti i prodotti della categoria - Ugelli

H3307/...

H3308/...

H3309/...

H33201/...

H33201/...

H332011/...

H332012/...

H33205/...

H33205/...

H332051/...

H332052/...

H33206/...

H33401/...

H334011/...

H334012/...

H334013/...

H33405/...

H33405/...

H334051/...

H334052/...

H334053/...

H33406/...

H334061/...

H34201/...

H342011/...

H342012/...

H34205/...

H342051/...

H342052/...

H34401/...

H344011/...

H344012/...

H344013/...

H34405/...

H344051/...

H344052/...

H344053/...