H10325/Typ/d1xl1
Ugello Multi Shot, iniezione frontale
H10325/Typ/d1xl1
max. 280 °C
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
P |
k2 |
k1 |
l4 |
l3 |
l2 |
d4 |
d3 |
d2 |
Typ |
d1 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
630 |
5 |
21 |
54 |
7,5 |
46,5 |
3 |
36 |
45 |
2 |
20 |
75 |
H10325/2/20x75
|
|
700 |
5 |
21 |
59 |
7,5 |
50 |
3 |
40 |
50 |
2 |
25 |
80 |
H10325/2/25x80
|
|
850 |
8 |
25 |
65 |
11 |
53 |
4 |
48 |
56 |
2 |
32 |
90 |
H10325/2/32x90
|
|
1000 |
8 |
25 |
70 |
11 |
61,5 |
4 |
56 |
67 |
2 |
40 |
95 |
H10325/2/40x95
|
|
630 |
5 |
21 |
54 |
7,5 |
46,5 |
3 |
36 |
45 |
4 |
20 |
75 |
H10325/4/20x75
|
|
700 |
5 |
21 |
59 |
7,5 |
50 |
3 |
40 |
50 |
4 |
25 |
80 |
H10325/4/25x80
|
|
850 |
8 |
25 |
65 |
11 |
53 |
4 |
48 |
56 |
4 |
32 |
90 |
H10325/4/32x90
|
|
1000 |
8 |
25 |
70 |
11 |
61,5 |
4 |
56 |
67 |
4 |
40 |
95 |
H10325/4/40x95
|
|
850 |
8 |
25 |
65 |
11 |
53 |
4 |
48 |
56 |
6 |
32 |
90 |
H10325/6/32x90
|
|
1000 |
8 |
25 |
70 |
11 |
51,5 |
4 |
56 |
67 |
6 |
40 |
95 |
H10325/6/40x95
|
|