H6241/d1xl1xsr1
Vario Shot, Mono nozzle

H6241/d1xl1xsr1
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
P | l4 | d19 | d18 | d17 | d15 | d11 | d10 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | l1 | sr1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 38 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 66 | 15,5 | H6241/25x66x15,5 |
- | 38 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 66 | 40 | H6241/25x66x40 |
- | 45 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 73 | 15,5 | H6241/25x73x15,5 |
- | 45 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 73 | 40 | H6241/25x73x40 |
- | 53 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 81 | 15,5 | H6241/25x81x15,5 |
- | 53 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 81 | 40 | H6241/25x81x40 |
- | 62 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 90 | 15,5 | H6241/25x90x15,5 |
- | 62 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 90 | 40 | H6241/25x90x40 |
- | 82 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 110 | 15,5 | H6241/25x110x15,5 |
- | 82 | 4 | 3 | 23 | 28 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8 | 5 | 18 | 25 | 110 | 40 | H6241/25x110x40 |
Tutti i prodotti della categoria - Ugelli

H6110/...

H61101/...

H6111/...

H61111/...

H6112/...

H61121/...

H6120/...

H6121/...

H6130/...

H61301/...

H6131/...

H61311/...

H6132/...

H61321/...

H6140/...

H6141/...

H6142/...

H6143/...

H6150/...

H6153/...

H6210/...

H6210/...

H62101/...

H62101/...

H6211/...

H6211/...

H62111/...

H62111/...

H6212/...

H6212/...

H62121/...

H62121/...

H6220/...

H6220/...

H6221/...

H6221/...

H6230/...

H6230/...

H62301/...

H62301/...

H6231/...

H6231/...

H62311/...

H62311/...

H6232/...

H6232/...

H62321/...

H62321/...

H6240/...

H6240/...

H6241/...

H6241/...

H6242/...

H6242/...