A8001/Typ | Dispositivo di serraggio | Dispositivo di serraggio | K | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Piastra base, Tappo di chiusura

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Numero prodotto
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

Il dispositivo di serraggio HASCO A 8001/... è stato sviluppato per consentire un serraggio e un allineamento preciso delle piastre K e piastre di estrazione.

Caratteristiche particolari

  • Serraggio economico delle piastre del sistema HASCO (piastre K e di estrazione, nonché piastre dello stampo per serie limitate K 3600 /...)
  • Possibilità di lavorazione orizzontale e verticale di tutte le dimensioni comuni degli stampi senza problemi
  • L'elevata precisione di posizionamento degli elementi di centraggio dovuta a tolleranze ridottissime garantisce precisioni di ripetibilità di 10 µm
  • Il serraggio per allargamento nei sistemi permette una lavorazione ottimale su 5 lati

Tutti i prodotti della categoria - Dispositivo di serraggio
A8001/Typ
A8001/...
Piastra base, Tappo di chiusura