K2526/b1xl1xs1/Mat
Piatrina di aggiustaggio, con sovrametallo
K2526/b1xl1xs1/Mat
con sovradimensionamento
53 HRC
1.2842
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
w2 |
w1 |
fw1 |
f1 |
r1 |
h2 |
h1 |
s2 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Numero prodotto |
Dati CAD |
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2 |
16,43 |
14 |
4,2 |
2,3 |
8 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
16 |
1.2842 |
K2526/100x130x16/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2 |
20,68 |
18 |
4,2 |
2,3 |
10 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
20 |
1.2842 |
K2526/100x130x20/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2 |
26 |
23 |
4,2 |
2,3 |
13 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
25 |
1.2842 |
K2526/100x130x25/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2 |
33,45 |
30 |
4,2 |
2,3 |
17 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
32 |
1.2842 |
K2526/100x130x32/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2 |
41,97 |
38 |
4,2 |
2,3 |
21 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
40 |
1.2842 |
K2526/100x130x40/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2,5 |
21,05 |
18 |
5,2 |
3 |
10 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
20 |
1.2842 |
K2526/156x156x20/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2,5 |
26,37 |
23 |
5,2 |
3 |
13 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
25 |
1.2842 |
K2526/156x156x25/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2,5 |
33,82 |
30 |
5,2 |
3 |
17 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
32 |
1.2842 |
K2526/156x156x32/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2,5 |
42,33 |
38 |
5,2 |
3 |
21 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
40 |
1.2842 |
K2526/156x156x40/1.2842
|
|
20 |
35 |
45 |
0,5 |
2,5 |
52,97 |
48 |
5,2 |
3 |
26,5 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
50 |
1.2842 |
K2526/156x156x50/1.2842
|
|