K2501/246x246xs1
Stampo pre-assemblato, tipo estrattore

K2501/246x246xs1
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Pos14 | Pos13 | Pos12 | Pos11 | Pos9 | t1 | s2 | b1 | l1 | s1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z31/6x50 | Z31/10x20 | Z1000W/66/22 | Z1000W/66/24 | Z010/20x150 | 30 | 66 | 246 | 246 | 32 | K2501/246x246x32 |
Z31/6x50 | Z31/10x30 | Z1000W/76/22 | Z1000W/76/24 | Z010/20x150 | 38 | 76 | 246 | 246 | 40 | K2501/246x246x40 |
Z31/6x55 | Z31/10x20 | Z1000W/76/22 | Z1000W/76/24 | Z010/20x160 | 48 | 76 | 246 | 246 | 50 | K2501/246x246x50 |
Z31/6x60 | Z31/10x60 | Z1000W/116/22 | Z1000W/116/24 | Z010/20x160 | 61 | 116 | 246 | 246 | 63 | K2501/246x246x63 |
Z31/6x60 | Z31/10x80 | Z1000W/136/22 | Z1000W/136/24 | Z010/20x160 | 78 | 136 | 246 | 246 | 80 | K2501/246x246x80 |