K62/b1xl1xs1/Mat | longitudinale | Piastre di estrazione | Piastre singole | K | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
K62/b1xl1xs1/Mat

Tavolino estrazione

K62/b1xl1xs1/Mat

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 12
Standard
Produzione speciale
The new wide risers K 42 /... with the associated ejector plates K 62 /... and K 72 /... constitute an addition to the proven HASCO standard mould base range.They minimise the danger of deflection and thus increase process reliability.

Special Features

  • Available for mould sizes from 196 x 196 to 796 x 996
  • Stable, compact mould unit
  • Additional support pillars can be omitted, depending on the design specifications
  • Compatible with the HASCO standard mould base