K16/b1xl1xs1/Mat
Piastra di staffaggio, a filo
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
t5 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d5 |
d4 |
d3 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Numero prodotto |
Dati CAD |
13 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.1730 |
K16/246x296x17/1.1730
|
|
13 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2085 |
K16/246x296x17/1.2085
|
|
13 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2162 |
K16/246x296x17/1.2162
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.1730 |
K16/246x296x22/1.1730
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2085 |
K16/246x296x22/1.2085
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2312 |
K16/246x296x22/1.2312
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.1730 |
K16/246x296x27/1.1730
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2085 |
K16/246x296x27/1.2085
|
|
15,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
20 |
14 |
- |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2312 |
K16/246x296x27/1.2312
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Produzione speciale
Tutti i prodotti della categoria - Piastre singole