K20/b1xl1xs1/Mat
Piastra di forma fissa
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
t4 |
t3 |
t2 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Numero prodotto |
Dati CAD |
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.1730 |
K20/246x296x17/1.1730
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2085 |
K20/246x296x17/1.2085
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2162 |
K20/246x296x17/1.2162
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2311 |
K20/246x296x17/1.2311
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2312 |
K20/246x296x17/1.2312
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2767 |
K20/246x296x17/1.2767
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
Toolox33 |
K20/246x296x17/Toolox33
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.1730 |
K20/246x296x22/1.1730
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2085 |
K20/246x296x22/1.2085
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2162 |
K20/246x296x22/1.2162
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2311 |
K20/246x296x22/1.2311
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2312 |
K20/246x296x22/1.2312
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2767 |
K20/246x296x22/1.2767
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
Toolox33 |
K20/246x296x22/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.1730 |
K20/246x296x27/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2083 |
K20/246x296x27/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2085 |
K20/246x296x27/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2162 |
K20/246x296x27/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2311 |
K20/246x296x27/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2312 |
K20/246x296x27/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2767 |
K20/246x296x27/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
Toolox33 |
K20/246x296x27/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.1730 |
K20/246x296x36/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2083 |
K20/246x296x36/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2085 |
K20/246x296x36/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2162 |
K20/246x296x36/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2311 |
K20/246x296x36/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2312 |
K20/246x296x36/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2767 |
K20/246x296x36/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
Toolox33 |
K20/246x296x36/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.1730 |
K20/246x296x46/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2083 |
K20/246x296x46/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2085 |
K20/246x296x46/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2162 |
K20/246x296x46/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2311 |
K20/246x296x46/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2312 |
K20/246x296x46/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2767 |
K20/246x296x46/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
Toolox33 |
K20/246x296x46/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.1730 |
K20/246x296x56/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2083 |
K20/246x296x56/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2085 |
K20/246x296x56/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2162 |
K20/246x296x56/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2311 |
K20/246x296x56/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2312 |
K20/246x296x56/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2767 |
K20/246x296x56/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
Toolox33 |
K20/246x296x56/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.1730 |
K20/246x296x66/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2083 |
K20/246x296x66/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2085 |
K20/246x296x66/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2162 |
K20/246x296x66/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2311 |
K20/246x296x66/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2312 |
K20/246x296x66/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2767 |
K20/246x296x66/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
Toolox33 |
K20/246x296x66/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.1730 |
K20/246x296x76/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2083 |
K20/246x296x76/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2085 |
K20/246x296x76/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2162 |
K20/246x296x76/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2311 |
K20/246x296x76/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2312 |
K20/246x296x76/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2767 |
K20/246x296x76/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
Toolox33 |
K20/246x296x76/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.1730 |
K20/246x296x86/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2083 |
K20/246x296x86/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2085 |
K20/246x296x86/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2162 |
K20/246x296x86/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2311 |
K20/246x296x86/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2312 |
K20/246x296x86/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2767 |
K20/246x296x86/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
Toolox33 |
K20/246x296x86/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.1730 |
K20/246x296x96/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2083 |
K20/246x296x96/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2085 |
K20/246x296x96/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2162 |
K20/246x296x96/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2311 |
K20/246x296x96/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2312 |
K20/246x296x96/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2767 |
K20/246x296x96/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
Toolox33 |
K20/246x296x96/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.1730 |
K20/246x296x116/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2083 |
K20/246x296x116/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2085 |
K20/246x296x116/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2162 |
K20/246x296x116/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2311 |
K20/246x296x116/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2312 |
K20/246x296x116/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2767 |
K20/246x296x116/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
Toolox33 |
K20/246x296x116/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.1730 |
K20/246x296x136/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.2311 |
K20/246x296x136/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.2312 |
K20/246x296x136/1.2312
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Produzione speciale
Tutti i prodotti della categoria - Piastre singole
K10/...
Piastra di staffaggio, con sede per anello - ...
K10C/...
Piastra di staffaggio, con sede per anello - ...
K11/...
Piastra di staffaggio, senza sede - debordant...
K11C/...
Piastra di staffaggio, senza sede - debordant...
K12/...
Piastra di staffaggio, con sede per anello - ...
K13/...
Piastra di staffaggio, con sede per anello - ...
K15/...
Piastra di staffaggio, con sede per anello - ...
K16/...
Piastra di staffaggio, a filo
K20/...
Piastra di forma fissa
K252/...
Piastra di forma fissa, con sovrametallo sui ...
K30/...
Piastra intermedia
K42/...
Lardone, estensione
K45/...
Lardone, trasversali
K60-70/...
Tavolino estrazione - assemblato
K60/...
Tavolino estrazione
K62-72/...
Tavolino estrazione - assemblato
K62/...
Tavolino estrazione
K65-75/...
Tavolino estrazione - assemblato
K65/...
Tavolino estrazione
K70/...
Tavolino estrazione
K72/...
Tavolino estrazione
K75/...
Tavolino estrazione
KR20/...
Piastra porta matrici
KR25/...
Piastra porta matrici, with pocket