KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | piastre di stampo | Piastre singole | K | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Piastra porta matrici

KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standard
Produzione speciale