K3500/b1xl1xs1xs2/Mat
Sistema di camio stampo
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
t1 |
s5 |
s4 |
s3 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l2 |
d1 |
14 |
17 |
32 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
32 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
32 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
14 |
17 |
40 |
40 |
38 |
123 |
73 |
20 |
230 |
149 |
158 |
140 |
200 |
M6 |
16 |
22 |
50 |
50 |
63 |
159 |
116 |
25 |
330 |
244 |
200 |
180 |
300 |
M8 |
16 |
22 |
50 |
50 |
63 |
159 |
116 |
25 |
330 |
244 |
200 |
180 |
300 |
M8 |
b1 |
l1 |
s1 |
s2 |
Mat |
Numero prodotto |
Dati CAD |
246 |
296 |
66 |
66 |
1.2085 |
K3500/246x296x66x66/1.2085
|
|
246 |
296 |
66 |
66 |
1.2312 |
K3500/246x296x66x66/1.2312
|
|
246 |
296 |
66 |
76 |
1.2085 |
K3500/246x296x66x76/1.2085
|
|
246 |
296 |
66 |
76 |
1.2312 |
K3500/246x296x66x76/1.2312
|
|
246 |
296 |
76 |
66 |
1.2085 |
K3500/246x296x76x66/1.2085
|
|
246 |
296 |
76 |
66 |
1.2312 |
K3500/246x296x76x66/1.2312
|
|
246 |
296 |
76 |
76 |
1.2085 |
K3500/246x296x76x76/1.2085
|
|
246 |
296 |
76 |
76 |
1.2312 |
K3500/246x296x76x76/1.2312
|
|
296 |
396 |
86 |
86 |
1.2085 |
K3500/296x396x86x86/1.2085
|
|
296 |
396 |
86 |
86 |
1.2312 |
K3500/296x396x86x86/1.2312
|
|
The HASCO K 3500/... quick-change Mould System has been especially developed for the economic productionof samples, prototypes and small series.