K3501/b1xl1xs1/Mat
Inserto stampo, con cambio estrazione
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
t1 |
a8 |
a7 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
l3 |
l2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Numero prodotto |
Dati CAD |
6,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
1.2767 |
K3501/80x140x25/1.2767
|
|
6,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
25 |
3.4365 |
K3501/80x140x25/3.4365
|
|
13,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
1.2767 |
K3501/80x140x32/1.2767
|
|
13,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
32 |
3.4365 |
K3501/80x140x32/3.4365
|
|
21,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
1.2767 |
K3501/80x140x40/1.2767
|
|
21,9 |
31 |
31,5 |
25,5 |
32,5 |
31 |
61 |
104 |
124 |
48 |
91 |
108 |
11 |
M8 |
80 |
140 |
40 |
3.4365 |
K3501/80x140x40/3.4365
|
|
The HASCO K 3500 /... quick-change Mould System has been especially developed for the economic production of samples, prototypes and small series.
It consists of the mould changing unit K 3500 /... and the matching mould inserts K 3501/... and K 3520 /....