K5120/b1xl1xs1/Mat | Struttura stampo 75x75 | Sistei di stampi | K | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
K5120/b1xl1xs1/Mat

Piastra cavità

K5120/b1xl1xs1/Mat

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b1 l1 s1 Mat Numero prodotto Dati CAD
75 75 20 1.2083 K5120/075x075x20/1.2083
75 75 20 1.2085 K5120/075x075x20/1.2085
75 75 20 1.2343 K5120/075x075x20/1.2343
75 75 30 1.2083 K5120/075x075x30/1.2083
75 75 30 1.2085 K5120/075x075x30/1.2085
75 75 30 1.2343 K5120/075x075x30/1.2343
75 75 40 1.2083 K5120/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5120/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5120/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5120/075x075x50/1.2083