Z7535/d1xh1 | Anelli di centraggio | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z7535/d1xh1

Anello di centraggio, lato iniezione

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

s1 d2 d1 h1 Numero prodotto Dati CAD
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13