Z492/d1xl1 | Anime lavorabili | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Perno nucleo

Z492/d1xl1

200 HB
Lega speciale di rame, priva di berillio
~ DIN 1530 - 1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 k1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
0,3 2 4 2 160
Z492/2x160
0,3 2 4 2 250
Z492/2x250
0,3 2 5 2,5 160
Z492/2,5x160
0,3 2 5 2,5 250
Z492/2,5x250
0,3 3 6 3 160
Z492/3x160
0,3 3 6 3 250
Z492/3x250
0,3 3 7 3,5 160
Z492/3,5x160
0,3 3 7 3,5 250
Z492/3,5x250
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250
Tutti i prodotti della categoria - Anime lavorabili
Z49/d1xl1
Z49/...
Perno nucleo, con filetto di smontaggio
Z492/d1xl1
Z492/...
Perno nucleo