Z49/d1xl1 | Anime lavorabili | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Perno nucleo, con filetto di smontaggio

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125
Tutti i prodotti della categoria - Anime lavorabili
Z49/d1xl1
Z49/...
Perno nucleo, con filetto di smontaggio
Z492/d1xl1
Z492/...
Perno nucleo