Z58/d1xl1 | Colonne portanti | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z58/d1xl1

Colonna di sostengo, con diametro guida

Z58/d1xl1

58 HRC
1.7131

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 t1 d4 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
7 9 15 9 14 24 46 Z58/24x46
7 9 15 9 14 24 56 Z58/24x56
7 9 15 9 14 24 66 Z58/24x66
7 9 15 9 14 24 76 Z58/24x76
7 9 15 9 14 24 96 Z58/24x96
9 11 18 11 18 36 46 Z58/36x46
9 11 18 11 18 36 56 Z58/36x56
9 11 18 11 18 36 66 Z58/36x66
9 11 18 11 18 36 76 Z58/36x76
9 11 18 11 18 36 86 Z58/36x86